VarioFlow belt モジュラー型コンベア
オーバーサイズパックまでのサイドシール袋の安全な搬送
-
最長30 mまでのライン長
-
搬送速度:最大40 m/分
-
システム幅:420 mm / 622 mm
-
主な産業:日用品、消費財、製薬、ヘルスケア
Rexroth Storeへ移動
TS 5ローラーコンベアシステム
最大400 kgの荷重用モジュラー、低メンテナンス。
-
ワークピースパレット積載量:最大400 kg/m
-
ワークピースパレットサイズ:455mm~1,040mm
-
低メンテナンスでエネルギー効率の良いキングシャフトドライブコンセプト
-
産業:自動車アッセンブリーライン、バッテリーアッセンブリー、大型家電のアッセンブリーなど
Rexroth Storeへ移動
TS 7ローラーコンベアシステム
1,000 kgを超える積載量のスマートバッテリーパックアッセンブリー
-
ワークピースパレット積載量:1,000 kg以上
-
ワークピースパレットサイズ:最大約2,600 x 1,700 mmの構成が可能
-
特定の安全性および環境要件に合わせてカスタマイズ
-
主な産業:バッテリーパックアッセンブリー
お客様の用途に合わせて個別にカスタマイズされたソリューションを提供します。 当社までお問い合わせください。